Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

;

Smartwall Fireguard

Číslo položky: smartwall-fireguard
Výrobce: ISOBOX Isolation
Kategorie produktu: Facade
Skupina produktu: ETICS
Šířka (mm): 1200
Hloubka (mm): 200
Datum publikování: 2014-10-12
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
SMARTWALL FIREGUARD Lamella is a mineral wool slab to be installed as a firebreak with EPS external wall insulation according to fire safety guidelines.

Fire Protection : A1 Euroclass

Compulsory in France for the 3rd and 4th category of dwelling houses and for public buildings with at least three storeys ( including ground storey)

  • Thermal conductivity (W/(m.K)) : 0,036
  • Fire-resistance rating : A1
  • Thickness tolerance : T5
  • Traction resistance : TR10
  • Compression strength : CS(10)30
  • Dimensional stability at specified temperature : DS(70,-)
  • Dimensional stability at specified temperature and humidity levels : DS(70,90)
  • Short term water permeability in partial immersion : WS
  • Volumetric mass density (kg/m3) : > 90


Materiál hlavní: Insulation
Sekundární materiál: Mineral wool
Navrženo: France
Vyrobeno: France

BIMobject kategorie: Building Materials - Insulation
IFC klasifikace: Building Element
UNSPSC název: Fire protection
UNSPSC kód: 4619
Uniclass 1.4 Kód: L6811
Uniclass 1.4 Popis: Fireproofings
Uniclass 2.0 Kód: PR-45-06-49
Uniclass 2.0 Popis: Mineral Wool Fire Stopping
Uniclass 2015 Kód: Pr_25_80_81_51
Uniclass 2015 Popis: Mineral wool fire stopping
NBS Reference Kód: 45-06-49
NBS Reference Popis: Mineral Wool Fire Stopping
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 81 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Mineral-Fiber Fireproofing
Číslo OmniClass: 23-13 25 11
Název OmniClass: Fireproofing
CSI UniFormat II Code: D40
CSI UniFormat II Title: FIRE PROTECTION
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Název Hodnota
Flame Spread Index Euroclass A1
Material Mineral wool
Thermal Insulance Lambda = 0,036 W/m·K
Thermal Resistance 2.75 — 5.55 m²K/W
Thickness 100 mm — 200 mm

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny