Publikovat produkty
Slab on ground
Isodrän

Slab on ground

BIDIRECTIONAL DEHYDRATION USING THE ISODRÄN BOARD Ground slab construction is currently the most common foundation methodology in the construction of houses. By choosing the ISODRÄN board you benefit the environment in two ways. Good thermal insulation capacity leads to low heating costs and reduces the quantity of material required which leads to reduced transportation during the construction process, which benefits both the environment and your expenditure .
Specifikace
  • THE ISODRÄN BOARD’S functions in one product provides many benefits -Less excavation, removal and dumping of mass -Less purchase of new mass -Shorter construction time due to bidirectional dehydration. -Replaces draining layer under the insulation. -Less cracking. -Maximal permeability levelling and thus extra moisture safety. -At needs the ability to moisture and radon ventilation. An obvious choice for moisture-proof plates.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaslabonground
  • Skupina výrobkůInsulation
  • Skupina produktůPorous Insulation
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-04-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPěnový materiál
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEC010879
  • Název ETIMInsulation blanket/-plate
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_06_50
  • Popis Uniclass 2015Mineral fibre slab insulation
  • Kód CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Číslo OmniClass23-13 25 19 11
  • Název OmniClassSlab and Board Thermal Insulation
  • Kód CSI UniFormat IIA1020
  • Název CSI UniFormat IISpecial Foundations

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Island
Norsko
Švédsko
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu