Publikovat produkty
ISOPAN Isocop Multifunction
Isopan

ISOPAN Isocop Multifunction

Polyurethane sandwich panel for roofing, with 4-ribs corrugated profile and accessory integration system. UTILIZATION In addition to the polyurethane insulation, the Isocop Multifunction panel has a special profiling of the external sheet that allows installing special brackets on the roof in an easy and quick way. In such way, you can install solar panels on you roof. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double metal skin - Polyurethane insulation - 4-rib corrugated profile - Patented system to fix proper brackets on the external sheet
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaIsocop_Multifunction
  • Skupina výrobkůRoof Panel
  • Skupina produktůDouble Metal Skin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-02-16
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPolyuretan
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStěny - Sendvičové panely
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Název UNSPSCRoofing materials
  • Kód UNSPSC301515

Dostupnost regionu

Evropa