Publikovat produkty
ISOPAN Isodomus Classic
ISOPAN Isodomus Classic
    Isopan
    Archivovány

    ISOPAN Isodomus Classic

    Isodomus Classic sandwich panel is specifically designed for civil construction. The structure of the external face perfectly integrates with the surrounding urban fabric. A range of panels to respond to the requirements of tile-effect roofing. UTILIZATION Isodomus Classic is a sandwich panel for roofing designed for the roofing of residential buildings or industrial facilities included in the urban context. Ideal for roofing with polyurethane insulation in new buildings, as well as for renovations or refurbishment. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double metal skin - Polyurethane insulation - "Tile effect" finishing
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaIsodomus_Classic
    • Skupina výrobkůRoof Panel
    • Skupina produktůDouble Metal Skin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-02-06
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPolyuretan
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStěny - Sendvičové panely
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing materials
    • Kód UNSPSC301515