Publikovat produkty
ISOPAN Isofire Roof FG
Isopan

ISOPAN Isofire Roof FG

Glass wool sandwich panel for roofing, with 5-ribs corrugated profile. UTILIZATION Isofire Roof is a panel for roofing suited for new constructions and the refurbishing of industrial and commercial roofs. The mineral wool insulation gives strength and protection in case of fire. CHARACTERISTICS - Sandwich Panel with double metal skin - Glass wool insulation - Joint with exposed fixing - 5-ribs corrugated profile
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaisofire-roof-fg
  • Skupina výrobkůRoof Panel
  • Skupina produktůDouble Metal Skin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-04-15
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálSkelná vata
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStěny - Sendvičové panely
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Název UNSPSCRoofing materials
  • Kód UNSPSC301515

Dostupnost regionu

Evropa