Publikovat produkty
ISOPAN Isofire Wall FG-HF
Isopan

ISOPAN Isofire Wall FG-HF

Glass wool sandwich panel for walls, with double metal coating. micro-ribbed finishing and exposed fixing. UTILIZATION Isofire Wall FG-HF is a sandwich panel for covering used for walls of industrial facilities. It has a groove with a male-female joint and exposed fixing. The glass wool insulation makes it fire resistant. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double metal skin - Glass wool insulation - Joint with exposed fixing - It can be installed vertically or horizontally
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaisofire-wall-fg-hf
  • Skupina výrobkůWall Panel
  • Skupina produktůExposed fixing
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-05-07
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálSkelná vata
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStěny - Sendvičové panely
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCWall finishing materials
  • Kód UNSPSC301615

Dostupnost regionu

Evropa