Publikovat produkty
ISOPAN Isofire Roof
ISOPAN Isofire Roof
    Isopan
    Archivovány

    ISOPAN Isofire Roof

    Mineral wool sandwich panel for roofing, with 5-ribs corrugated profile. UTILIZATION Isofire Roof is a panel for roofing suited for new constructions and the refurbishing of industrial and commercial roofs. The mineral wool insulation gives strength and protection in case of fire. CHARACTERISTICS - Sandwich Panel with double metal skin - Mineral wool insulation - Joint with exposed fixing - 5-ribs corrugated profile
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaIsofire_Roof
    • Skupina výrobkůRoof Panel
    • Skupina produktůDouble Metal Skin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-12-02
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSkelná vata
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStěny - Sendvičové panely
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing materials
    • Kód UNSPSC301515