Publikovat produkty
ISOPAN Isofire Wall
ISOPAN Isofire Wall
    Isopan
    Archivovány

    ISOPAN Isofire Wall

    Mineral wool sandwich panel for walls, with double metal coating. micro-ribbed finishing and exposed fixing. UTILIZATION Isofire Wall is a sandwich panel for covering used for walls of industrial facilities. It has a groove with a male-female joint and exposed fixing. The mineral wool insulation makes it fire resistant. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double metal skin - Mineral wool insulation - Joint with exposed fixing - It can be installed vertically or horizontally
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaIsofire_Wall
    • Skupina výrobkůWall Panel
    • Skupina produktůExposed fixing
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-12-02
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSkelná vata
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStěny - Sendvičové panely
    • Klasifikace IFCZeď
    • Název UNSPSCWall finishing materials
    • Kód UNSPSC301615