ISOPAN Isofire Wall - FonoISOPAN Isofire Wall - Fono
Zobrazit předchozí obrázky
Zobrazit další obrázky
Isopan

ISOPAN Isofire Wall - Fono

Mineral wool sandwich panel for walls, with internal sheet with micro-holes and exposed fixing. UTILIZATION Isofire Wall is a sandwich panel for covering used for walls of industrial facilities, processing rooms, internal partitions. The rock wool insulation makes it fire resistant. The presence of an internal sheet with micro-holes makes Isofire Wall Fono a product suited for sound absorption and soundproofing requirements, like in engine rooms and processing rooms. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double metal skin - Internal sheet with micro-holes for sound absorption - Mineral wool insulation - Joint with exposed fixing - It can be installed vertically or horizontally
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaIsofire_Wall_Fono
  • Skupina výrobkůWall Panel
  • Skupina produktůExposed fixing
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-02-16
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálSkelná vata
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStěny - Sendvičové panely
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCWall finishing materials
  • Kód UNSPSC301615
  • Kód Uniclass 1.4JM21
  • Popis Uniclass 1.4 Insulation with rendered finish
  • Kód Uniclass 2.0PR-55-64-42
  • Popis Uniclass 2.0Insulating Plasters