ISOPAN Isofire Wall PlissèISOPAN Isofire Wall Plissè
Zobrazit předchozí obrázky
Zobrazit další obrázky
Isopan

ISOPAN Isofire Wall Plissè

Mineral wool sandwich panel for walls, with micro-diamond finishing and hidden fixing. UTILIZATION Isofire Wall Plissé is a sandwich panel for covering used for walls of industrial and commercial buildings, characterized by a hidden fixing joint system. The mineral wool insulation makes it fire resistant. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double metal skin - Mineral wool insulation - Joint with hidden fixing - It can be installed vertically or horizontally
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaIsofire_Wall_Plisse
  • Skupina výrobkůWall Panel
  • Skupina produktůHidden fixing
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-12-02
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálSkelná vata
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStěny - Sendvičové panely
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCWall finishing materials
  • Kód UNSPSC301615
  • Kód Uniclass 1.4JM21
  • Popis Uniclass 1.4 Insulation with rendered finish
  • Kód Uniclass 2.0PR-55-64-42
  • Popis Uniclass 2.0Insulating Plasters