ISOPAN IsofrigoISOPAN Isofrigo
Zobrazit předchozí obrázky
Zobrazit další obrázky
Isopan

ISOPAN Isofrigo

Wall panel suited for the curtain walls of industrial buildings, cold storage cells, processing rooms and internal partitions. UTILIZATION Isofrigo is a sandwich panel for covering suited for installations on the walls of cold storage cells, temperature-controlled rooms and partition walls. The joint has a labyrinth groove with exposed fixing. It is possible to choose the type of joint according to the thermal insulation and airtightness requirements. CHARACTERISTICS - Sandiwch panel with double metal skin - Polyurethane insulation - Possibility to choose the joint to increase airtightness - Joint with exposed fixing - It can be installed vertically or horizontally
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaIsofrigo
  • Skupina výrobkůWall Panel
  • Skupina produktůExposed fixing
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-12-02
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPolyuretan
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStěny - Sendvičové panely
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód Uniclass 1.4JM21
  • Popis Uniclass 1.4 Insulation with rendered finish
  • Kód Uniclass 2.0PR-55-64-42
  • Popis Uniclass 2.0Insulating Plasters