Pro upřednostňování lokalizovaných informací nastavte svou polohu a jazyk. Pokračovat
ISOPAN Isogrecata
Isopan

ISOPAN Isogrecata

Polyurethane sandwich panel for roofing, with a 5-rib corrugated profile and internal support of centesimal aluminum. UTILIZATION Isogrecata is a sandwich panel that is light, versatile and easy to install. It is the ideal solution for industrial buildings, roofs of new constructions or roof refurbishing. CHARACTERISTICS - Single-sheet panel - Polyurethane insulation - 5-ribs corrugated profile - Internal side of embossed centesimal aluminum
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaIsogrecata
  • Skupina výrobkůRoof Panel
  • Skupina produktůSingle Metal Skin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-02-16
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPolyuretan
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStěny - Sendvičové panely
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Název UNSPSCRoofing materials
  • Kód UNSPSC301515

Dostupnost regionu

Evropa