ISOPAN Isoparete Plus RO/PG/PEISOPAN Isoparete Plus RO/PG/PEISOPAN Isoparete Plus RO/PG/PEISOPAN Isoparete Plus RO/PG/PEISOPAN Isoparete Plus RO/PG/PEISOPAN Isoparete Plus RO/PG/PE
Zobrazit předchozí obrázky
Zobrazit další obrázky
Isopan

ISOPAN Isoparete Plus RO/PG/PE

Polyurethane sandwich panel for walls, with hidden fixing. UTILIZATION Isoparete Plus is a sandwich panel used for walls of industrial and commercial buildings, characterized by a hidden fixing joint system.You can choose the type of external finishing from 3 different profiles. CHARACTERISTICS Sandwich panel with double metal skin - Polyurethane insulation - Joint with hidden fixing - Possibility to choose the profile on the external side
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaIsoparete_plus
  • Skupina výrobkůWall Panel
  • Skupina produktůHidden fixing
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-03-09
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPolyuretan
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStěny - Sendvičové panely
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCWall finishing materials
  • Kód UNSPSC301615
  • Kód Uniclass 1.4JM21
  • Popis Uniclass 1.4 Insulation with rendered finish
  • Kód Uniclass 2.0PR-55-64-42
  • Popis Uniclass 2.0Insulating Plasters