ISOPAN IsorigheISOPAN Isorighe
Zobrazit předchozí obrázky
Zobrazit další obrázky
Isopan

ISOPAN Isorighe

Polyurethane sandwich panel for walls, with micro-ribbed finishing and exposed fixing. It can be installed vertically or horizontally. UTILIZATION Isorighe is a sandwich panel for covering used for walls of industrial facilities, garages and internal partitions. Joint with exposed fixing. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double micro-ribbed metal skin - Polyurethane insulation - Joint with exposed fixing - It can be installed vertically or horizontally
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaIsorighe
  • Skupina výrobkůWall Panel
  • Skupina produktůExposed fixing
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-12-02
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPolyuretan
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStěny - Sendvičové panely
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCWall finishing materials
  • Kód UNSPSC301615
  • Kód Uniclass 1.4JM21
  • Popis Uniclass 1.4 Insulation with rendered finish
  • Kód Uniclass 2.0PR-55-64-42
  • Popis Uniclass 2.0Insulating Plasters