ISOPAN IsovetroISOPAN Isovetro
Zobrazit předchozí obrázky
Zobrazit další obrázky
Isopan

ISOPAN Isovetro

Polyurethane sandwich panel for roofing, with a 5-rib corrugated profile and internal fiberglass support. UTILIZATION Isovetro is a sandwich panel light, versatile and easy to install. It is an ideal solution for zootechny facilities. CHARACTERISTICS - Single-sheet panel - Polyurethane insulation - 5-ribs corrugated profile - Internal side of fiberglass
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaIsovetro
  • Skupina výrobkůRoof Panel
  • Skupina produktůSingle Metal Skin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-02-16
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPolyuretan
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStěny - Sendvičové panely
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Název UNSPSCRoofing materials
  • Kód UNSPSC301515
  • Kód Uniclass 1.4JM21
  • Popis Uniclass 1.4 Insulation with rendered finish
  • Kód Uniclass 2.0PR-55-64-42
  • Popis Uniclass 2.0Insulating Plasters