Publikovat produkty
ANGLED ROOF DRAIN WITH MESHED FLANGE RECTANGULAR PIPES MM 65x97
Italprofili

ANGLED ROOF DRAIN WITH MESHED FLANGE RECTANGULAR PIPES MM 65x97

The 87° ANGLED ROOF DRAIN WITH RECTANGULAR PIPE AND MESHED FLANGE is an ideal means of attaining continuity between the area being waterproofed and the discharge pipe on flat roofs, terraces, balconies etc. It has been designed for the use with cementitious and liquid membranes.


Specifikace
  • The angled roof drain with rectangular pipe and meshed flange is available in the following colours: black, grey and ivory
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota87-angled-roof-drain_meshed-flange_rectangular-pipe
  • Skupina výrobkůWaste Water Drains
  • Skupina produktůACCESORIES FOR CEMENTITIOUS AND LIQUID MEMBRANES
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-07-02
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálGuma
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Kód ETIMEC002469
  • Název ETIMAccessories for floor duct