Publikovat produkty
MP5712L Female Angle Fitting Long
IVAR

MP5712L Female Angle Fitting Long

MULTI•PRESS is an IVAR press fitting studied and tested to be used indifferently with 7 different crimper profiles (BE, B, TH, R, H, F, U). The geometry of the fitting, designed for ideal coupling between pipe and fitting ensuing pressing, and the windows on the bushing holder, to verify correct insertion of the pipe and two O-rings in peroxide EPDM on each terminal, are all details which help to guarantee the usability and reliability of the product. Available in a wide range of configurations and sizes.
Specifikace
  • MP5712L - FEMALE ANGLE FITTING LONG Suitable for clamping profiles: BE, B, TH, R, H, F, U. Two O-rings in peroxide EPDM. Bushing holder with windows to verify correct insertion of the pipe. Maximum use temperature 120 °C. Maximum operating static pressure: 10 bar. Sizes available: Multi•Press connection from 16x2 mm to 20x2,5 mm and female threaded connection 1/2”.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMP5712L_Female_Angle_Fitting_Long
  • Skupina výrobkůFittings
  • Skupina produktůM·P - Multi Press
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Spojky
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Kód ETIMEG000002
  • Název ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Název UNSPSCPlumbing connectors
  • Kód UNSPSC40141720
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52
  • Popis Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Kód CSI MasterFormat 201440 79 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Číslo OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Název OmniClassFittings
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings