Publikovat produkty
MPL5701 Plug
IVAR

MPL5701 Plug

MULTI•PRESS•LEAK is the new press fitting designed to guarantee water leakage in case of failed pressing and to be used indifferently with 7 different crimper profiles (BE, B, TH, R, H, F, U). The absence of sealing if not pressed is a function which is especially on demand on the market to avoid problems and damage in case of forgotten pressing: thanks to the system test, the installer can immediately identify leaks and repair them by correctly pressing the fitting. Available in a wide range of configurations and sizes.
Specifikace
  • MPL5701 - PLUG Press fitting designed to guarantee water leakage in case of failed pressing. Suitable for clamping profiles: BE, B, TH, R, H, F, U. Two O-rings in peroxide EPDM. Bushing holder with windows to verify correct insertion of the pipe. Maximum use temperature 120 °C. Maximum operating static pressure: 10 bar. Sizes available from 16x2 to 32x3.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMPL5701_Plug
  • Skupina výrobkůFittings
  • Skupina produktůM·P·L - Multi Press Leak
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-03-05
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Spojky
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Kód ETIMEG000002
  • Název ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Název UNSPSCPlumbing connectors
  • Kód UNSPSC40141720
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52
  • Popis Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Kód CSI MasterFormat 201440 79 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Číslo OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Název OmniClassFittings
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings