Publikovat produkty
AC625M Manual Air Vent Valve
IVAR

AC625M Manual Air Vent Valve

4.3 z 5 hvězdiček4.3(7 recenze)

The range of IVAR items includes a wide series of accessories to complete the main product lines. These give the designer the chance to customize the desired product, ensuring high quality standard to suit everyone’s needs. Therefore brackets, boxes, servo motors, inserts, protective caps, accessory valves and fittings, ring nuts, adapters, unions and much more are also available in BIM format.

Specifikace
  • Manual air vent valve. The body is made of nickel-plated brass CW617N. Ring: PTFE. Maximum fluid temperature: 90°C. Maximum operating pressure: 10 bar. Connections: G 1/4"M, G 3/8"M, G 1/2"M.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAC625M_Manual_Air_Vent_Valve
  • Skupina výrobkůFittings
  • Skupina produktůXXX test
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-07-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCDistribuční průtokový prvek
  • Kód ETIMEG000002
  • Název ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Ss_55_70
  • Popis Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Kód CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Číslo OmniClass23-39 21 13 21
  • Název OmniClassManifolds
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING