Publikovat produkty
AC830P Wall Hanging Box
IVAR

AC830P Wall Hanging Box

The range of IVAR items includes a wide series of accessories to complete the main product lines. These give the designer the chance to customize the desired product, ensuring high quality standard to suit everyone’s needs. Therefore brackets, boxes, servo motors, inserts, protective caps, accessory valves and fittings, ring nuts, adapters, unions and much more are also available in BIM format.

Specifikace
  • Wall hanging box for IvarSAT utility satellites. H: from 722 to 785 mm. W: from 600 to 750 mm. D: 150 mm.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAC830P_Wall_Hanging_Box
  • Skupina výrobkůFittings
  • Skupina produktůXXX test
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCVýměník tepla
  • Kód ETIMEG000042
  • Název ETIMHot water appliances
  • Název UNSPSCHeat exchangers
  • Kód UNSPSC40101802
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_38_62
  • Popis Uniclass 2015Plate heat exchangers
  • Kód CSI MasterFormat 201422 35 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Domestic Water Heat Exchangers
  • Číslo OmniClass23-27 23 00
  • Název OmniClassHeat Exchangers
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC