Publikovat produkty
Aliva Air Lightweight Ceramic System
Aliva Air Lightweight Ceramic System
    Gruppo IVAS

    Aliva Air Lightweight Ceramic System

    Aliva Air panels represent the latest lightweight production technology for ceramic cladding panels. The panels are formed from an innovative composite core and stainless steel backing plate allowing the production of large formats, specialist pieces such as column casings. The support system is mechanical utilising our standard hidden fix support structure. The panels are formed using natural stones such as limestone, sandstone, granite and marble or the latest engineered ceramics or laminated glass.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaALI-GMC
    • Skupina výrobkůALIVA
    • Skupina produktůFacade Systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-05-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálKeramika
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
    • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Popis Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 44 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Glazed Stainless-Steel Curtain Walls
    • Číslo OmniClass23-13 33 27 11
    • Název OmniClassCurtain Walls
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls