Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

JLG 1732 High Capacity / 8010H

Číslo položky: 1732HighCapacity
Výrobce: JLG
Kategorie produktu: Telehandlers
Skupina produktu: JLG Telehandler
Datum publikování: 2018-11-30
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (4)

JLG® high capacity telehandlers allow operators to accomplish multiple tasks with the perfect blend of strength, versatility and smart technology. Their higher lift capacity and enhanced versatility cut down on the time it takes to complete the work, saving time, money and labor on the job site.


This machine may also be known as: Telescopic Material Handler, Skytrak, Lull


Materiál hlavní: Steel
Sekundární materiál: Steel
Navrženo: United States
Vyrobeno: United States

BIMobject kategorie: Konstrukce - Zařízení staveniště
IFC klasifikace: Object
Uniclass 2015 Kód: TE_30_30_60_70
Uniclass 2015 Popis: Telescopic platforms
Číslo OmniClass: 23-23 17 00
Název OmniClass: Materials Handling
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
Construction - Site Construction

Název Hodnota
Height 2670 mm
Material Steel
Width 2460 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Name 1732
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Category TE_30_30_60_70
Duration Unit Years
Material Steel
Name 1732
Nominal Height 2670 mm
Nominal Length 5920 mm
Nominal Width 2460 mm
Size 1732 x 2670 x 2460
Warranty Description Please Contact Manufacturer

BIMobject®