Publikovat produkty
JLG 1850SJ
JLG 1850SJ
    JLG
    Archivovány

    JLG 1850SJ

    JLG® Ultra Series boom lifts are made from high-quality steel, and they’ll lift up to 450 kg (1000 lb). When you’re working ten stories high, you want a machine that gives you both the confidence and the reliability to do your work; a machine that’s built to perform and designed to meet any challenge – that’s the JLG Ultra Series.


    This machine may also be known as: Cherry Pickers, Platforms, Spider Lifts, Toucans, Cranes, Lifts, AWP, MEWP, IPAF 3a, 3b

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota1850SJ
    • Skupina výrobkůEngine Powered Boom Lifts
    • Skupina produktůUltra Series Telescopic Boom Lift
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Zařízení staveniště
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015TE_30_30_60_70
    • Popis Uniclass 2015Telescopic platforms
    • Kód CSI MasterFormat 201441 66 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Mobile Lifts and Cherrypickers