Publikovat produkty
JULY - Single-lever single-hole bath/shower mixer.
Jacob Delafon

JULY - Single-lever single-hole bath/shower mixer.

Single-lever single-hole bath/shower mixer - Temperature limiter ring, - water-saving feature: Sensitive flow, - automatic diverter with locking feature, - anti-scale aerator.
Specifikace
  • Single-lever single-hole bath/shower mixer Collection : JULY - E16044-4 Weight : 1,5 kg Installation type : 1 hole Product certifications : NF : IC/A - ECAU : E3/1 C2 A3 U3 - Ge3 Flow rate : 21 l/min at 3 bar Mechanism : Ceramic disc cartridge sensitive flow
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE16044-4
  • Skupina výrobkůJULY
  • Skupina produktůRobinetterie
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-02-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)1.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815

Dostupnost regionu

Evropa Afrika
Francie
Maroko
Rusko
Španělsko