Publikovat produkty
Dual flush plate - 25.5 x 15.1cm
Jacob Delafon

Dual flush plate - 25.5 x 15.1cm

Activation plate 2-volume flow technique
Specifikace
  • Activation plate, 2-volume flow technique Collection :NO COLLECTION - E4316 Dimensions : 25,50 x 15,10 cm Weight: 0,3 kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE4316
  • Skupina výrobkůPATIO
  • Skupina produktůBidet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)255
  • Hloubka (mm)151
Související
  • Navrženo vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)0.3
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505

Dostupnost regionu

Evropa Afrika
Francie
Maroko
Rusko
Španělsko