Publikovat produkty
JULY - Shower column with thermostatic & round showerhead
JULY - Shower column with thermostatic & round showerhead
JULY - Shower column with thermostatic & round showerhead
    Jacob Delafon

    JULY - Shower column with thermostatic & round showerhead

    July thermostatic shower column with round shower head -showerhead: Ø 20 cm (plastic material) -Citrus handshower Ø 90 mm - 4 sprays -July thermostatic mixer -maximum temperature 50°C -safety stop at 37°C -integrated non-return valves -discreetly-positioned diverter -anti-twist metal-look hoses, 160 cm -suitable for instant water heater -flow rate: shower head 10l/min., handshower 9.5 l/min. ANTI-TWIST SYSTEM: Smooth, anti-twist shower hose INCONSPICUOUS: Discreet diverter near the shower hose SAFETY: Safety stop at 37°C MAXIMUM SAFETY: Temperature will not exceed 50°C
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE45716
    • Skupina výrobkůJULY
    • Skupina produktůHydromassage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1110
    • Šířka (mm)283
    • Hloubka (mm)545
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálABS
    • Navrženo vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCVentil

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Francie
    Maroko
    Rusko
    Španělsko