Publikovat produkty
ODÉON UP - Bidet 57 x 36.5cm
Jacob Delafon

ODÉON UP - Bidet 57 x 36.5cm

Odéon Up bidet, 57 x 36.5 cm - Floor fixings, - comfort height: 43 cm, - chromed overflow cap, - 1 faucet hole, - fast, easy cleaning : back-to-wall toilet, concealed fixings for total visibility and accessibility.
Specifikace
  • Bidet 57 x 36,5 cm Collection : ODÉON UP - E4738 Dimensions : 57 x 36,50 cm Weight : 22,6 kg Material : Ceramic Installation type: floor fixings Height : adjustment 38 to 50 cm Faucets & fittings 1-hole drilled
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE4738
  • Skupina výrobkůODÉON UP
  • Skupina produktůCéramique
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)430
  • Šířka (mm)365
  • Hloubka (mm)570
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)22.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815

Dostupnost regionu

Evropa Afrika
Francie
Maroko
Rusko
Španělsko