Publikovat produkty
FLIGHT - Square shower tray - 90 x 90cm
FLIGHT - Square shower tray - 90 x 90cm
    Jacob Delafon

    FLIGHT - Square shower tray - 90 x 90cm

    Acrylic shower tray with 2-component mineral filler, size 90 x 90 x 4 cm - anti-bacterial protection (silver ions), - floor-standing or inset, height 4 cm, - drain Ø 9 cm not included, - 10-year guarantee, - optional riser kit for min/max heights 10 - 14.5 cm, - flight safe : class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard, - toughness : from dual component resin capped with an acrylic layer, - innovative material : antimicrobial treatment incorporated into the acrylic (silver ions), - durable, strong, light : excellent compromise between durability, strength and weight Recommended drain art.-no. 19200, Ø 9 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE62442
    • Skupina výrobkůFLIGHT
    • Skupina produktůReceveur
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)40
    • Šířka (mm)900
    • Hloubka (mm)900
    Související
    • Navrženo vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)24
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Francie
    Maroko
    Rusko
    Španělsko