Publikovat produkty
FLIGHT - Rectangular shower tray 100 x 80 cm
Jacob Delafon

FLIGHT - Rectangular shower tray 100 x 80 cm

Acrylic shower tray with 2-component mineral filler, size 100 x 80 x 4 cm - Anti-bacterial protection (silver ions), - floor-standing or inset, height 4 cm, - drain Ø 9 cm not included, - 10-year guarantee, - optional riser kit for min/max heights 10 - 14.5 cm cm. TOUGHNESS: From dual component resin capped with an acrylic layer FLIGHT TECHNOLOGY: Antimicrobial treatment incorporated into the acrylic (silver ions) HIGHLY RESISTANT: Excellent compromise between durability, strength and weight Recommended drain art.-no. 19200, Ø 9 cm
Specifikace
  • Rectangular shower tray Collection : FLIGHT - E62447 Dimensions : 100 x 80 x 4 cm Weight : 23 kg Material : Flight Installation type : Above-the-floor or inset Form: Rectangular Drain: Ø9 cm not included Optional: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE62447
  • Skupina výrobkůFLIGHT
  • Skupina produktůReceveur
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-02-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)40
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Navrženo vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)23
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Popis Uniclass 2015Shower trays

Dostupnost regionu

Evropa Afrika
Francie
Maroko
Rusko
Španělsko