Publikovat produkty
FLIGHT - Rectangular shower tray 120 x 80cm
FLIGHT - Rectangular shower tray 120 x 80cm
    Jacob Delafon

    FLIGHT - Rectangular shower tray 120 x 80cm

    Acrylic shower white tray with 2 component mineral filler - Anti-bacterial protection (silver ions), - floor-standing or inset, height 4 cm, - drain Ø 9 cm not included, - optional riser kit for min/max heights 10 - 14.5 cm. TOUGHNESS: From dual component resin capped with an acrylic layer HIGHLY RESISTANT: Excellent compromise between durability, strength and weight
    Specifikace
    • Rectangular shower tray 120 x 80cm Collection : FLIGHT - E62450 Dimensions : 120 x 80 x 4 cm Weight : 30 kg Material : Flight Installation type :Above-the-floor or inset Form : Rectangular Drain : Ø90 mm (not included) Option: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE62450
    • Skupina výrobkůFLIGHT
    • Skupina produktůReceveur
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-04-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)40
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)30
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011443
    • Název ETIMShower tray
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Francie
    Maroko
    Rusko
    Španělsko