Publikovat produkty
STRUKTURA - Shower bath - 170 x 70cm
Jacob Delafon

STRUKTURA - Shower bath - 170 x 70cm

Struktura bath - Dimension 170 x 70 cm, - with adjustable feet, - volume 178 liters, - showering comfort : wide, flat-bottomed showering zone comparable to a 90 x 70 cm shower tray, - ingenious : flush-fit waste in open position, - easier access : height reduced to 51 cm for easier step in.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE6D020
  • Skupina výrobkůSTRUKTURA
  • Skupina produktůBain
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)520
  • Šířka (mm)700
  • Hloubka (mm)1700
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Navrženo vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)16
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815

Dostupnost regionu

Evropa Afrika
Francie
Maroko
Rusko
Španělsko