Publikovat produkty
ALEO - Single-lever bath/shower mixer with supply hoses
Jacob Delafon

ALEO - Single-lever bath/shower mixer with supply hoses

Single-lever bath/shower mixer with supply hoses - Temperature limiter ring, - push-button automatic diverter, - supply hoses (length: 500 mm) with G1/2 connectors, - non-return valve on shower outlet.
Specifikace
  • Single-lever bath/shower mixer with supply hoses Collection : ALEO - E72284 Weight : 1,8 kg Installation type : 1 hole
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE72284
  • Skupina výrobkůALEO
  • Skupina produktůRobinetterie
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-12-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vIndie
  • Čistá hmotnost (kg)1.8
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815

Dostupnost regionu

Evropa Afrika
Francie
Maroko
Rusko
Španělsko