Publikovat produkty
ALEO - Wall-mount shower mixer
ALEO - Wall-mount shower mixer
    Jacob Delafon

    ALEO - Wall-mount shower mixer

    Wall-mount shower mixer - Temperature limiter ring, - water saver: sensitive stop, - non-return valve on shower outlet, - wall connectors and escutcheons.
    Specifikace
    • Description : Wall-mount bath-shower mixer Collection : ALEO - E72351 Weight : 1,9 kg Installation : wall Product certification : Certificate of Sanitary Compliance : 10 ACC LY 113 Raccords : with connectors and wall escutcheons Mechanism : Ceramic disc cartridge 150 ± 15 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE72351
    • Skupina výrobkůALEO
    • Skupina produktůRobinetterie
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-12-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)1.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Francie
    Maroko
    Rusko
    Španělsko