Publikovat produkty
TOOBI - Single-lever bidet mixer with supply hoses
Jacob Delafon

TOOBI - Single-lever bidet mixer with supply hoses

Single-lever bidet mixer with supply hoses - Swivel spout tip, - side lift rod, - 3 colour inserts: black, white and green, - waste. - maximum flow rate 8 l/min, - brushed nickel PVD finish guaranteed 25 years.
Specifikace
  • Description: Single-lever bidet mixer with supply hoses. EN100. Collection : KYREO. Dimensions : 70 x 70 x 8 cm. Weight : 23,8 kg. Material : Ceramic. Type of installation : Above-the-floor. Form : Square.Drain : Ø60 mm. 10- years Guarantee .
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE8961
  • Skupina výrobkůTOOBI
  • Skupina produktůRobinetterie
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-02-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)1.7
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815

Dostupnost regionu

Evropa Afrika
Francie
Maroko
Rusko
Španělsko