Publikovat produkty
KUMIN - Single-lever washbasin mixer - Standard model 162mm - smooth body, no lift rod or waste
Jacob Delafon

KUMIN - Single-lever washbasin mixer - Standard model 162mm - smooth body, no lift rod or waste

Single-lever washbasin mixer - Standard model - smooth body, no lift rod or waste - anti-scale aerator, - maximum flow rate 5 l/min, - maximum 5 l/min for water savings and comfort of use - reduced spray - integral, anti-scale aerator: easy removal with no special tool (coin), easier cleaning, - water passes through tap body with no contact with chrome or nickel: hygiene, safety, savings, - durable finish.
Specifikace
  • Single-lever washbasin mixer - Standard model - smooth body, no lift rod or waste. Collection : KUMIN - E99447 Weight : 1,5 kg Installation type : 1 hole Product certification : Certificate of Sanitary Compliance n° 10 ACC LY 113 / NF EChAU : E00 Ch2 A3 U3 (Ps3) Flow rate 5l/mn to 3 bars Faucet height (mm) : 162 mm Spout reach (mm) : 100 mm Connection : with supply hoses Mechanism : Ceramic disc cartridge Height under aerator: 93 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE99447
  • Skupina výrobkůKUMIN
  • Skupina produktůRobinetterie
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)162
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)1.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815

Dostupnost regionu

Evropa Afrika
Francie
Maroko
Rusko
Španělsko