Publikovat produkty
KUMIN - Single-lever washbasin mixer - Standard model 132mm - with C3 model water and energy efficient cartridge
Jacob Delafon

KUMIN - Single-lever washbasin mixer - Standard model 132mm - with C3 model water and energy efficient cartridge

Single-lever washbasin mixer - Standard model - with C3 model water and energy efficient cartridge (lever in center position = cold water) - temperature limiter ring, - water-saving feature: sensitive flow, - maximum flow rate 11 l/mn.
Specifikace
  • Description : Single-lever washbasin mixer - Standard model- with C3 model cartridge. E99981. Collection : KUMIN - E99981 Weight : 1,4 kg Installation : 1 hole Product certification : NF ECAU : E0 C3 A2 U3 - (Ge5) - Certificate of Sanitary Compliance: 10 ACC LY 113 Flow rate 11 l/mn at 3 bars Faucet height : 132 mm Spout reach (mm) : 100 mm Connection : with supply hoses Mechanism : with water and energy efficient cartridge. Waste. Height under aerator : 63 mm C3 water- and energy-saving cartridge - lever in center position cold water et sensitive flow(RT2012).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE99981
  • Skupina výrobkůKUMIN
  • Skupina produktůRobinetterie
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)132
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)1.4
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815

Dostupnost regionu

Evropa Afrika
Francie
Maroko
Rusko
Španělsko