Publikovat produkty
PARALLEL - Base unit 100 cm, 2 drawers
PARALLEL - Base unit 100 cm, 2 drawers
    Jacob Delafon

    PARALLEL - Base unit 100 cm, 2 drawers

    Base unit 100 cm, 2 drawers

    Finishes: 

    • N18 - Gloss white
    • N14- Gloss anthracite grey
    • E10- Québec oak
    • NR4- White marble
    • E52- Tabaco oak

    +  60 lacquers available

      L100 x D50 x H44.6 cm.

      2 slow-close drawers, with waste cutout.

      Specifikace
      • Associate with: 

        • Parallel countertop
        • EXBH112 - Vivienne vessel basin


        DESIGN: Smart design that suits all needs

        SOUND COMFORT: Drawer equipped with a damper close system

        PERFECT FINISH: Wide choice of finishes

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotaEB1705
      • Skupina výrobkůPARALLEL
      • Skupina produktůBase unit
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2021-04-21
      • Číslo vydání1
      • Výška (mm)450
      • Šířka (mm)1000
      • Hloubka (mm)500
      Související
      • Hlavní materiálAkrylový lak nanášený elektronovým paprskem
      • Vedlejší materiálMelamin
      • Navrženo vFrancie
      • Čistá hmotnost (kg)30
      Klasifikace
      • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
      • Klasifikace IFCVybavení nábytkem

      Dostupnost regionu

      Evropa Afrika
      Francie
      Maroko
      Rusko
      Španělsko