Publikovat produkty
ODEON RIVE GAUCHE - Rimless wall-hung WC pan
ODEON RIVE GAUCHE - Rimless wall-hung WC pan
    Jacob Delafon

    ODEON RIVE GAUCHE - Rimless wall-hung WC pan

    Rimless wall-hung WC, 54 x 36.2 cm.

    Water-saving dual flush 2.6/4 L or standard dual flush 3/6 L.

    Invisible wall fixings kit RTA188NF supplied.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEDR102
    • Skupina výrobkůODEON RIVE GAUCHE
    • Skupina produktůWC / BIDET
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-19
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)540
    • Hloubka (mm)362
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)20.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Francie
    Maroko
    Rusko
    Španělsko