Publikovat produkty
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm
    Jacob Delafon

    KYREO - Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm

    Rectangular extra-slim above-the-floor or inset shower tray (100 x 80 x 4 cm), rear-positioned waste Ø 90 mm.

    Specifikace
    • Weight: 30 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaENF90
    • Skupina výrobkůKYREO
    • Skupina produktůReceveur
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)40
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)30
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011443
    • Název ETIMShower tray
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Francie
    Maroko
    Rusko
    Španělsko