Publikovat produkty
VOX - Oval undermount vanity basin 56.2 x 39.2 cm, with overflow hole
VOX - Oval undermount vanity basin 56.2 x 39.2 cm, with overflow hole
    Jacob Delafon

    VOX - Oval undermount vanity basin 56.2 x 39.2 cm, with overflow hole

    Vox oval undercounter basin -56 x 39 cm (external dimensions) -48 x 31 cm (internal dimensions) -with overflow
    Specifikace
    • Description : Oval undermount vanity basin 56.2 x 39.2 cm, with overflow hole. EYG102. Collection : VOX. Dimensions : 56,2 x 39,2 cm. Weight : 13,3 kg. Material : Ceramic. Type of installation : Undermount. SUPPLIED WITH: Fixings kit. With front overflow hole. No overflow cover.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEYG102
    • Skupina výrobkůVOX
    • Skupina produktůCéramique
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-02-09
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)13.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Francie
    Maroko
    Rusko
    Španělsko