Publikovat produkty
STRUKTURA - Rimless WC pan, P-trap
STRUKTURA - Rimless WC pan, P-trap
    Jacob Delafon

    STRUKTURA - Rimless WC pan, P-trap

    Rimless WC pan, P-trap, 64.5 x 34 cm.

    Water-saving dual 2.6/4 L flush or standard dual 3/6 L flush.

    Concealed floor fixings kit E3078-CP not supplied.

    Specifikace
    • Complementary products

      • ETE131 : Réservoir 2,6/4 L alimentation latérale
      • ETE111 : Réservoir 3/6 L alimentation latérale
      • ETE211 : Réservoir 3/6 L alimentation par-dessous
      • E20606 : Abattant thermodur extra-plat à descente progressive
      • E4270 : Abattant thermodur
      • E70024 : Abattant thermodur à descente progressive
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaUJX101
    • Skupina výrobkůSTRUKTURA
    • Skupina produktůWC
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)390
    • Šířka (mm)645
    • Hloubka (mm)340
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)27
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Francie
    Maroko
    Rusko
    Španělsko