Publikovat produkty
MANOSQUE - Vessel basin Ø 41 cm
Jacob Delafon

MANOSQUE - Vessel basin Ø 41 cm

3.6 z 5 hvězdiček3.6(5 recenze)

Vasque à poser, sans trou de trop-plein.

Ø 41 cm. 

Percement du plan : Ø 24 cm. 

Bonde de vidage recommandée : E78263.

Specifikace
  • Description : Vessel basin Ø 41 cm. E1144. Collection : MANOSQUE. Dimensions : Ø 41 cm. weight : 5,8 kg. Material : Ceramic. Installation type : COUNTERTOP DRILLING: Ø 24 cm

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE1144
  • Skupina výrobkůMANOSQUE
  • Skupina produktůCéramique
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)5.8
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015EF_37_50
  • Popis Uniclass 2015Tunnels and shafts

Dostupnost regionu

Evropa Afrika