Publikovat produkty
CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder
CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder
CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder
    Jacob Delafon

    CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder

    Citrus shower set - Citrus handshower Ø 110 mm, - anti-scale system, - smooth anti-twist metal-look hose 1600 mm, - 3-position wall bracket, - flow rate: 9.5 l/min, - 5 spray options: soft, relax, normal, intense and massage, - easy care: Thanks to the flexible nozzles that prevent scale from settling, - easier installation : spacers make bar installation easier.
    Specifikace
    • Shower set with 3-position wall holder, in ABS Collection : CITRUS - E12917 Smooth anti-twist metal-look hose 160 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE12917
    • Skupina výrobkůECO
    • Skupina produktůHydromassage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-12-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Vedlejší materiálPVC
    • Navrženo vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCVentil

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika