Publikovat produkty
KUMIN -  Wall-mount bath-shower mixer
Jacob Delafon

KUMIN - Wall-mount bath-shower mixer

Wall-mount bath-shower mixer - Temperature limiter ring, - water-saving feature: Sensitive flow, - automatic diverter with locking feature, - non-return valve on shower outlet, - Anti-scale aerator.
Specifikace
  • Wall-mount bath-shower mixer Collection: KUMIN - E1385 Weight: 2 kg Installation type: Wall-mount Product certifications: Certificate of Sanitary Compliance n° 10 ACC LY 113 / NF E3/1 C2 A2 U3 Flow rate : 22 L/mn Spout reach: 203 mm Connections: With wall connectors Mechanism: Ceramic disc cartridge with limiter sensitive flow Centre-to-centre distance: 150 +/- 15 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE1385
  • Skupina výrobkůKUMIN
  • Skupina produktůRobinetterie
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-02-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Čistá hmotnost (kg)2
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu

Dostupnost regionu

Evropa Afrika