Publikovat produkty
PATIO - Washbasin - 60 x 47cm
Jacob Delafon

PATIO - Washbasin - 60 x 47cm

Patio 1-hole washbasin 60 cm - Dimension 60 x 47 cm, - self-supporting, - 2 pre-drilled holes, - functionality : ledge for optimal comfort of use every day, - easier care: soft corners for fast, easy cleaning.
Specifikace
  • Patio 1-hole washbasin 60 cm Collection : PATIO - E4159 Dimensions : 60 x 47 cm Weight : 13,8 kg Material : Ceramic Installation : self-supporting Faucets & fittings 1-hole drilled Fixation : 2 anchors pin non included
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE4159
  • Skupina výrobkůPATIO
  • Skupina produktůCéramique
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)860
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)470
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)13.8
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815

Dostupnost regionu

Evropa Afrika
Francie
Maroko
Rusko
Španělsko
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText