Publikovat produkty
BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L
BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L
    Jacob Delafon

    BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(11 recenze)
    Brive WC pan 660 x 355 mm - Vario outlet, - water-saving button 3/6 L, - dual flush 3/6 L, - P-trap.
    Specifikace
    • P-trap WC pan, 66 x 35.5 cm, NF 6 L Collection : BRIVE - E4380 Dimensions : 66 x 35,5 cm Weight : 15,6 kg Material : Ceramic Installation : floor fixings Volume flow technique : Standard 3/6 L Height : Standard. Rim type : open-rim Dual flush 3/6 L P-trap
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE4380
    • Skupina výrobkůBRIVE
    • Skupina produktůWC
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-12-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)660
    • Hloubka (mm)355
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)15.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika