Publikovat produkty
ODÉON UP - Bath 180 x 80 cm
Jacob Delafon

ODÉON UP - Bath 180 x 80 cm

4.2 z 5 hvězdiček4.2(5 recenze)
Odéon Up bath - Dimension 180 x 80 cm, - adjustable feet, - neck support, - bath grips (pair), - volume: 250 liters, - comfort : comfortable bathing space thanks to generous inner dimensions, cushion for optimal bathing comfort, - functional : Install with or without chrome handgrips (standard).
Specifikace
  • Bath 180 x 80 cm Collection : ODÉON UP - E6048 Dimensions : 180 x 80 cm Weight : 21,6 kg Material : Acrylic Installation : drop-in Volume : 240/170 Forme : Rectangular Adjustable feet : 120/160 Drain Ø 5,2 cm OPTIONS : pop-up drain with overlap (cable 1 m) E70174, bath screen E4932 With: chrome brass handle, black neck support et adjustable feet Quick clip BOTTOM DIMENSIONS : 128 x 50 cm Avaible with whirlpool system
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE6048
  • Skupina výrobkůODÉON UP
  • Skupina produktůBain
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1800
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Navrženo vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)21.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815

Dostupnost regionu

Evropa Afrika