Publikovat produkty
ODÉON UP  - Bath 170 x 75 cm
Jacob Delafon

ODÉON UP - Bath 170 x 75 cm

Odéon Up bath - Dimension 170 x 75 cm, - adjustable feet, - neck support, - bath grips (pair), - volume: 209 liters, - comfort : comfortable bathing space thanks to generous inner dimensions, - functional : Install with or without chrome handgrips (standard).
Specifikace
  • Bath 170 x 75 cm Collection : ODÉON UP - E6049 Dimensions : 170 x 75 cm Weight : 17,5 kg Material : Acrylique Installation : drop-in Volume : 205/135 Forme : Rectangular Adjustable feet : 120/160 Drain Ø 5,2 cm OPTIONS : pop-up drain with overlap (cable 1 m) E70174, bath screen E4932. Avaible with whirlpool system.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE6049
  • Skupina výrobkůODÉON UP
  • Skupina produktůBain
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1700
  • Hloubka (mm)750
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Navrženo vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)17.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815

Dostupnost regionu

Evropa Afrika