Publikovat produkty
FLIGHT  - Square shower tray - 80 x 80 cm
FLIGHT  - Square shower tray - 80 x 80 cm
    Jacob Delafon

    FLIGHT - Square shower tray - 80 x 80 cm

    Acrylic shower tray with 2-component mineral filler - Anti-bacterial protection (silver ions), - floorstanding or inset, height 4 cm, - drain Ø 9 cm not included, - 10-year guarantee, - optional : riser kit for min/max heights 10 - 14.5 cm, -watertight strip, - class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard. Recommended drain art.-no. E78168, Ø 9 cm
    Specifikace
    • Square shower tray Collection : FLIGHT - E62441 Dimensions : 800 x 800 x 40 mm Weight : 21 kg Material : Flight Type d'installation : Above-the-floor or inset Forme : Square Drain Ø 90 mm OPTIONS : Riser kit (height 10 cm) ;watertight strip 10-years Guarantee.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE62441
    • Skupina výrobkůFLIGHT
    • Skupina produktůReceveur
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)40
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)21
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika