Publikovat produkty
FLIGHT - Rectangular shower tray - 140 x 76cm
FLIGHT - Rectangular shower tray - 140 x 76cm
    Jacob Delafon

    FLIGHT - Rectangular shower tray - 140 x 76cm

    Acrylic shower tray with 2-component mineral filler: - Anti-bacterial protection (silver ions), - floor-standing or inset, height 4 cm, - drain Ø 9 cm not included, - optional riser kit for min/max heights 10 - 14.5 cm cm. TOUGHNESS: From dual component resin capped with an acrylic layer HIGHLY RESISTANT: Excellent compromise between durability, strength and weight
    Specifikace
    • Rectangular shower tray Collection : FLIGHT - E62452 Dimensions : 140 x 76 x 4 cm Weight: 37 kg Material: Flight Installation : Above-the-floor or inset Form : Rectangular Drain : Ø90 mm Drain Ø 90 mm not included Optional: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaE62452
    • Skupina výrobkůFLIGHT
    • Skupina produktůReceveur
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-04-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)40
    • Šířka (mm)1400
    • Hloubka (mm)760
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)37
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika